Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HH212
Teilenummer
|
---|
HH212 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
104.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage |
Loading...
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. | Mass(g) | 310 | Set Content 1 | Hex Socket: 2H-02, 2H-2.5, 2H-03, 2H-04, 2H-05, 2H-06, 2H-07, 2H-08, 2H-10/Screwdriver Bit Socket: 2H-P1, 2H-P2, 2H-P3, with Socket Holder |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz Sechskant-Einsätze (mit Halter) , HH212, die Teilenummer ist HH212.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HH212.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften