Satz Sechskant-Einsätze (mit Halter) , HH406 (Teilenummern)

Satz Sechskant-Einsätze (mit Halter) , HH406
  • Mengenrabatt
6-piece manual hex socket set ideal for tightening and loosening hex socket bolts and set screws.
[Features]
· The socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed improves work efficiency.
· A socket wrench with knurled outer periphery that allows the bolt to be easily turned by hand.
· Insertion angle: 12.7 mm.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HH406

Teilenummer
HH406
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

64.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 14 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Mass(g) 530 Set Content 1 Hex Socket: 4H-05, 4H-06, 4H-08, 4H-10, 4H-12, 4H-14 / With Socket Holder

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Sechskant-Einsätze (mit Halter) , HH406, die Teilenummer ist HH406.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HH406.

Technischer Support