Hersteller-Teilenummer: HH410
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 94.20 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HH410
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 14 / 17 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. | Mass(g) | 850 | Set Content 1 | Hex Socket: 4H-03, 4H-04, 4H-05, 4H-06, 4H-08, 4H-10, 4H-12, 4H-14, 4H-17/Screwdriver Bit Socket: 4H-P2/With Socket Holder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften