Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HH412
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. | Mass(g) | 1430 | Set Content 1 | Hex Socket: 4H-03, 4H-04, 4H-05, 4H-06, 4H-07, 4H-08, 4H-10, 4H-12, 4H-14, 4H-17, 4H-19, 4H-22 / With Socket Holder |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz Sechskant-Einsätze (mit Halter) , HH412, die Teilenummer ist HH412.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HH412.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften