Sechskant-Steckschlüsselsatz, HB3082 (Teilenummern)

Sechskant-Steckschlüsselsatz, HB3082

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Hexagon socket set ideal for tightening and loosening imperial sized hexagon socket head cap screws and set screws.
[Features]
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· For maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HB3082

Teilenummer
HB3082
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

174.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Width across flat dimension (S Measurement) 5/16 / 3/8 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 3/32 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Mass(g) 1800 Set Content 1 Hex Socket: 3HB-03, 3HB-04, 3HB-05, 3HB-06, 3HB-07, 3HB-08, 3HB-10, 3HB-12/Ratchet Handle (Holding Type): RH30K/Extension Bar: 305 (75 mm)/Metal Case: MC3082

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskant-Steckschlüsselsatz, HB3082, die Teilenummer ist HB3082.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HB3082.

Technischer Support