Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HH208L
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. | Mass(g) | 510 | Set Content 1 | Long Hex Socket: 2H-2.5L, 2H-03L, 2H-04L, 2H-05L, 2H-06L, 2H-07L, 2H-08L, 2H-10L/ With Socket Holder |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz lange Sechskant-Einsätze (mit Halter) , HH208L, die Teilenummer ist HH208L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HH208L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften