Hersteller-Teilenummer: HH306L
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 73.42 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HH306L
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. | Mass(g) | 440 | Set Content 1 | Long Hex Socket: 3H-03L, 3H-04L, 3H-05L, 3H-06L, 3H-08L, 3H-10L / With Socket Holder |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz lange Sechskant-Einsätze (mit Halter) , HH306L, die Teilenummer ist HH306L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HH306L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften