Satz lange Sechskant-Einsätze (mit Halter) , HH412L

Satz lange Sechskant-Einsätze (mit Halter) , HH412L

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Manual long hex socket ideal for tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
[Features]
· The socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed improves work efficiency.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HH412L

Teilenummer
HH412L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

169.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Mass(g) 1780 Set Content 1 Long Hex Socket: 4H-03L, 4H-04L, 4H-05L, 4H-06L, 4H-07L, 4H-08L, 4H-10L, 4H-12L, 4H-14L, 4H-17L, 4H-19L, 4H-22L / With Socket Holder

Sie befinden sich auf der Seite für Satz lange Sechskant-Einsätze (mit Halter) , HH412L, die Teilenummer ist HH412L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HH412L.

Technischer Support