Keramik-Diamantbohrer mit Elektrotauchlackierung

Keramik-Diamantbohrer mit Elektrotauchlackierung
[Specifications]
· Shape: Straight shank / end mill shank drill (HSS)
· Coating: Non-Coated

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ED-DS-2.5-#100
ED-DS-3-#100
ED-DS-3.5-#100
ED-DS-4-#100
ED-DS-4.5-#100
ED-DS-5-#100
ED-DS-5.5-#100
ED-DS-6-#100
ED-DS-6.5-#100
ED-DS-7-#100
ED-DS-7.5-#100
ED-DS-8-#100
ED-DS-8.5-#100
ED-DS-9-#100
ED-DS-9.5-#100
ED-DS-10-#100
ED-DS-10.5-#100
ED-DS-11-#100
ED-DS-11.5-#100
ED-DS-12-#100
ED-DS-12.5-#100
ED-DS-13-#100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No. Under Head Length ℓn
(mm)
Neck diameter D2
(mm)
Electrodeposition length
(mm)
Particle Size

45.43 €

1 6 Arbeitstage 2.5941Schaftfräserschaft3859972510.52.18.5#100

45.43 €

1 15 Arbeitstage 31143Straight shank3859973012.52.610.5#100

45.43 €

1 6 Arbeitstage 3.51547Schaftfräserschaft4859973516.53.112.5#100

48.29 €

1 6 Arbeitstage 41749Straight shank4859974018.53.610#100

49.79 €

1 6 Arbeitstage 4.51963Schaftfräserschaft68599745214.110#100

49.79 €

1 6 Arbeitstage 52165Schaftfräserschaft68599750234.610#100

51.15 €

1 6 Arbeitstage 5.52367Schaftfräserschaft68599755255.110#100

52.66 €

1 6 Arbeitstage 62569Straight shank6859976027.45.610#100

52.66 €

1 6 Arbeitstage 6.52872Schaftfräserschaft88599765306.110#100

52.66 €

1 6 Arbeitstage 72872Schaftfräserschaft88599770306.610#100

52.66 €

1 6 Arbeitstage 7.53175Schaftfräserschaft88599775337.110#100

53.87 €

1 6 Arbeitstage 83478Straight shank8859978036.47.610#100

59.74 €

1 6 Arbeitstage 8.53484Schaftfräserschaft108599785368.110#100

61.10 €

1 6 Arbeitstage 93787Schaftfräserschaft108599790399.110#100

61.10 €

1 6 Arbeitstage 9.53787Schaftfräserschaft108599795399.610#100

63.81 €

1 6 Arbeitstage 104090Straight shank10859980042.410.110#100

66.67 €

1 6 Arbeitstage 10.54097Schaftfräserschaft1285998054210.610#100

68.18 €

1 6 Arbeitstage 114097Schaftfräserschaft1285998104211.110#100

68.18 €

1 6 Arbeitstage 11.544101Schaftfräserschaft1285998154611.610#100

69.46 €

1 6 Arbeitstage 1244101Straight shank12859982046.412.110#100

74.04 €

1 6 Arbeitstage 12.548105Schaftfräserschaft1285998255112.610#100

80.48 €

1 6 Arbeitstage 1348105Schaftfräserschaft12859983051---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung

Technischer Support