Phoenix-Serie Phoenix-Bohrer für 5D P5D

Phoenix-Serie Phoenix-Bohrer für 5D P5D

[Specifications]
· Shape: Holder
· Coating: Non-Coated
· Tool material: Carbide

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P5D2100FS25M07
P5D2150FS25M07
P5D2200FS25M07
P5D2250FS25M07
P5D2300FS25M07
P5D2350FS32M07
P5D2400FS32M07
P5D2450FS32M07
P5D2500FS32M08
P5D2550FS32M08
P5D2600FS32M08
P5D2650FS32M08
P5D2700FS32M08
P5D2800FS32M08
P5D2850FS32M08
P5D2900FS32M09
P5D3000FS32M09
P5D3100FS32M09
P5D3200FS32M09
P5D3300FS40M09
P5D3350FS40M09
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Effective machining depth
(mm)
Tool No. Supported chips

489.70 €

7 Arbeitstage 21120184561057802729XCMT073106ER-DM

489.70 €

7 Arbeitstage 21.5123187561087802730XCMT073106ER-DM

489.70 €

auf Anfrage 22125189561107802731XCMT073106ER-DM

489.70 €

7 Arbeitstage 22.5128192561137802732XCMT073106ER-DM

489.70 €

7 Arbeitstage 23130194561157802733XCMT073106ER-DM

489.70 €

7 Arbeitstage 23.5133201601187802734XCMT073106ER-DM

489.70 €

7 Arbeitstage 24135203601207802735XCMT073106ER-DM

489.70 €

4 Arbeitstage 24.5138206601237802736XCMT073106ER-DM

522.50 €

7 Arbeitstage 25140208601257802737XCMT083508ER-DM

522.50 €

7 Arbeitstage 25.5143211601287802738XCMT083508ER-DM

522.50 €

7 Arbeitstage 26145213601307802739XCMT083508ER-DM

522.50 €

7 Arbeitstage 26.5148216601337802740XCMT083508ER-DM

522.50 €

7 Arbeitstage 27150218601357802741XCMT083508ER-DM

522.50 €

7 Arbeitstage 28155223601407802742XCMT083508ER-DM

522.50 €

7 Arbeitstage 28.5158226601437802743XCMT083508ER-DM

555.20 €

7 Arbeitstage 29160228601457802744XCMT094008ER-DM

555.20 €

7 Arbeitstage 30165233601507802745XCMT094008ER-DM

555.20 €

7 Arbeitstage 31170238601557802746XCMT094008ER-DM

555.20 €

7 Arbeitstage 32175243601607802747XCMT094008ER-DM

555.20 €

7 Arbeitstage 33180258701657802748XCMT094008ER-DM

555.20 €

7 Arbeitstage 33.5183261701687802749XCMT094008ER-DM

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Carbide Shank Type End Mill Shank Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated With/without Oil Hole NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support