Teilenummer
|
---|
EX-SFT-SM1/4-24 |
EX-SFT-SM1/4-40 |
EX-SFT-SM1/8-44 |
EX-SFT-SM3/16-28 |
EX-SFT-SM3/16-32 |
EX-SFT-SM3/32-56 |
EX-SFT-SM9/32-20 |
EX-SFT-SM9/32-28 |
EX-SFT-SM9/64-40 |
EX-SFT-SM11/64-40 |
EX-SFT-SM15/64-28 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Shank diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | SM1/4 | 24 | 62 | OH2 | 6 | 19917 | |
13.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | SM1/4 | 40 | 62 | OH2 | 6 | 19920 | |
12.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | SM1/8 | 44 | 46 | OH1 | 4 | 19903 | |
10.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | SM3/16 | 28 | 60 | OH2 | 5.5 | 19910 | |
12.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | SM3/16 | 32 | 60 | OH2 | 5.5 | 19911 | |
15.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | SM3/32 | 56 | 42 | OH1 | 3 | 19901 | |
16.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | SM9/32 | 20 | 65 | OH2 | 6.5 | 19921 | |
16.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | SM9/32 | 28 | 65 | OH2 | 6.5 | 19922 | |
10.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | SM9/64 | 40 | 48 | OH1 | 4 | 19905 | |
10.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | SM11/64 | 40 | 55 | OH2 | 5 | 19907 | |
10.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | SM15/64 | 28 | 62 | OH2 | 6 | 19915 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Shank diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften