Spiralgewindebohrer, Allgemeine Verwendung (linksseites Gewinde) EX-SFT-L

Spiralgewindebohrer, Allgemeine Verwendung (linksseites Gewinde) EX-SFT-L
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Specifications]
· Shape: Spiral Tap
· Screw type: metric
· Chamfer threads: 2.5 P
· Work Material: Medium Carbon Steel (0.25 to 0.45% carbon alloy) [○] / Alloy Steel (SCM) [○] / Ductile Iron (FCD) [○] / Copper (Cu) [○] / Brass (Bs) [○] / Brass Cast Iron (BsC) [○] / Bronze (PB) [○] / Aluminum Rolled Material (AL) [○] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) [○] / Magnesium Alloy Casting (MC) [○] / Zinc Alloy Casting (ZDC) [○] / Thermoplastic Plastic (Vinyl Chloride, Nylon, Etc.) [○]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-SFT-OH2-M3X0.5-L
EX-SFT-OH2-M4X0.7-L
EX-SFT-OH3-M24X3-L
EX-SFT-OH3-M30X3.5-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Protrusion Tool No.

13.20 €

7.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M30.546OH21943-18510

12.94 €

7.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M40.752OH22153Available18514

106.33 €

1 6 Arbeitstage M243120OH366194-18573

185.84 €

1 6 Arbeitstage M303.5135OH374234-18586

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung

Technischer Support