• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nutlose Entleerungshahnserie, X Performer langer Schaft LT-S-XPF

Nutlose Entleerungshahnserie, X Performer langer Schaft LT-S-XPF
  • Mengenrabatt
[Specifications]
· Shape: Roll tap
· Screw type: metric
· Work Material: Low Carbon Steel (less than 0.25% carbon alloy) [◎] / Medium Carbon Steel (0.25 to 0.45% carbon alloy) [◎] / High Carbon Steel (over 0.45% carbon alloy) [◎] / Alloy Steel (SCM) [◎] / Stainless Steel (SUS) [◎] /Tempered Steel (25-35 HRC) [◎] / Cast Steel (SC) [○] / Copper (Cu) [◎] / Brass (Bs) [◎] / Brass Cast Iron (BsC) [◎] / Aluminum Rolled Material (AL) [◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) [◎] / Zinc Alloy Casting (ZDC) [◎]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LT-S-XPF-RH5-B-M3X0.5X80
LT-S-XPF-RH5-B-M3X0.5X120
LT-S-XPF-RH5-P-M3X0.5X80
LT-S-XPF-RH5-P-M3X0.5X120
LT-S-XPF-RH6-B-M4X0.7X80
LT-S-XPF-RH6-B-M4X0.7X120
LT-S-XPF-RH6-B-M5X0.8X100
LT-S-XPF-RH6-B-M5X0.8X150
LT-S-XPF-RH6-P-M4X0.7X80
LT-S-XPF-RH6-P-M4X0.7X120
LT-S-XPF-RH6-P-M5X0.8X100
LT-S-XPF-RH7-B-M6X1X100
LT-S-XPF-RH7-B-M6X1X150
LT-S-XPF-RH7-B-M8X1.25X100
LT-S-XPF-RH7-B-M8X1.25X150
LT-S-XPF-RH7-B-M10X1.5X100
LT-S-XPF-RH7-B-M10X1.5X150
LT-S-XPF-RH7-B-M10X1.25X100
LT-S-XPF-RH7-B-M10X1.25X150
LT-S-XPF-RH7-B-M12X1.5X150
LT-S-XPF-RH7-B-M12X1.25X150
LT-S-XPF-RH7-P-M6X1X100
LT-S-XPF-RH7-P-M8X1.25X100
LT-S-XPF-RH7-P-M10X1.5X100
LT-S-XPF-RH7-P-M10X1.25X100
LT-S-XPF-RH8-B-M12X1.75X150
LT-S-XPF-RH8-P-M12X1.75X150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No.

27.94 €

1 6 Arbeitstage M30.580RH51848323655

37.05 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage M30.5120RH51848323659

27.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.580RH51848323654

37.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.5120RH51848323658

25.83 €

1 6 Arbeitstage M40.780RH62058323671

35.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.7120RH62058323675

29.84 €

1 6 Arbeitstage M50.8100RH6225.58323679

46.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.8150RH6225.58323683

25.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.780RH62058323670

35.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.7120RH62058323674

29.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.8100RH6225.58323678

28.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M61100RH72468323685

43.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M61150RH72468323689

35.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.25100RH7-6.28323699

51.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.25150RH7-6.28323703

39.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.5100RH7-78323713

56.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.5150RH7-78323717

39.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.25100RH7-78323721

56.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.25150RH7-78323725

69.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.5150RH7-8.58323747

69.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.25150RH7-8.58323755

28.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M61100RH72468323684

35.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.25100RH7-6.28323698

39.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.5100RH7-78323712

39.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.25100RH7-78323720

69.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.75150RH8-8.58323739

69.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.75150RH8-8.58323738

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Stahlguss (SC) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC)
Tap Type Rollgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige Coating Details V coated

Technischer Support