Konische Gewindebohrer-Serie für Rohre TiN-Beschichtung, kurze Schraube, langer Schaft TIN-LT-S-TPT

Konische Gewindebohrer-Serie für Rohre TiN-Beschichtung, kurze Schraube, langer Schaft TIN-LT-S-TPT
[Specifications]
· Shape: Pipe tap
· Screw type: pipe taper
· Coating: TiN
· Work Material: Low Carbon Steel (less than 0.25% carbon alloy) [○] / Medium Carbon Steel (0.25 to 0.45% carbon alloy) [◎] / High Carbon Steel (over 0.45% carbon alloy) [◎] / Alloy Steel (SCM) [◎] / Tempered Steel (25 to 35HRC) [○] / Brass (Bs) [○] / Brass Cast Iron (BsC) [○] / Bronze (PB) [○] / Aluminum Rolled Material (AL) [○] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) [○] / Magnesium Alloy Casting (MC) [○] / Zinc Alloy Casting (ZDC) [○]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TIN-LT-S-TPT-1/2-14X150
TIN-LT-S-TPT-1/4-19X100
TIN-LT-S-TPT-1/4-19X120
TIN-LT-S-TPT-1/8-28X100
TIN-LT-S-TPT-1/8-28X120
TIN-LT-S-TPT-3/8-19X100
TIN-LT-S-TPT-3/8-19X120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Reference diameter position
(mm)
Tool No.

122.02 €

1 6 Arbeitstage Rc1/2141501827178309369

64.62 €

1 6 Arbeitstage Rc1/4191001119.512.58309358

71.50 €

1 6 Arbeitstage Rc1/4191201119.512.58309359

53.57 €

1 6 Arbeitstage Rc1/828100816.510.58309354

60.18 €

1 6 Arbeitstage Rc1/828120816.510.58309355

100.94 €

1 6 Arbeitstage Rc3/8191001421148309363

93.52 €

1 6 Arbeitstage Rc3/8191201421148309364

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Technischer Support