Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Gewinde Runde Matrize Serie Rohr Gewinde konisch Rund Matrize Solid Typ TPD-S-NPT

Gewinde Runde Matrize Serie Rohr Gewinde konisch Rund Matrize Solid Typ TPD-S-NPT
  • Mengenrabatt

[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: pipe taper
· Coating: Non-Coated
· Tool material: Alloy HSS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPD-S-38X1/4-18NPT
TPD-S-38X1/8-27NPT
TPD-S-38X1/16-27NPT
TPD-S-38X3/8-18NPT
TPD-S-50X1/2-14NPT
TPD-S-50X3/4-14NPT
TPD-S-57X1-11-1/2NPT
TPD-S-63X1-1/4-11X1/2NPT
TPD-S-63X3/4-14NPT
TPD-S-75X1-1/2-11X1/2NPT
TPD-S-100X2-11-1/2NPT
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Tool No.

101.94 €

Verfügbar 5 Arbeitstage NPT1/41847873

101.94 €

Verfügbar 5 Arbeitstage NPT1/82747872

94.79 €

Verfügbar 5 Arbeitstage NPT1/162747871

101.94 €

Verfügbar 4 Arbeitstage NPT3/81847874

120.79 €

5 Arbeitstage NPT1/21447881

120.79 €

5 Arbeitstage NPT3/41447882

264.33 €

5 Arbeitstage NPT111.547885

300.62 €

5 Arbeitstage NPT1"1/411.547892

300.62 €

5 Arbeitstage NPT3/41447891

486.96 €

5 Arbeitstage NPT1"1/211.547895

855.83 €

5 Arbeitstage NPT211.547898

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Tool Material Type HSS-Legierung Tap Type Matrize
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support