Gewinde-Runde Matrizenserie Rohrleitung konisches Gewinde Runde Matrize mit Stellschraube A-TPD-S-NPT

Gewinde-Runde Matrizenserie Rohrleitung konisches Gewinde Runde Matrize mit Stellschraube A-TPD-S-NPT
  • Mengenrabatt
[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: pipe taper
· Coating: Non-Coated
· Tool material: Alloy HSS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-TPD-S-38X1/4-18NPT
A-TPD-S-38X1/8-27NPT
A-TPD-S-38X3/8-18NPT
A-TPD-S-50X1/2-14NPT
A-TPD-S-50X3/4-14NPT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

101.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage NPT1/4183844872

101.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage NPT1/8273844871

101.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage NPT3/8183844873

120.79 €

1 6 Arbeitstage NPT1/2145044884

120.79 €

1 6 Arbeitstage NPT3/4145044886

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Tool Material Type HSS-Legierung Tap Type Matrize
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Screw Left and Right Right Screw

Technischer Support