Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-TPD-S-38XPT1/8-28 |
A-TPD-S-38XPT3/8-19 |
A-TPD-S-50XPT1/2-14 |
A-TPD-S-50XPT1/4-19 |
A-TPD-S-50XPT3/4-14 |
A-TPD-S-50XPT3/8-19 |
A-TPD-S-57XPT1/2-14 |
A-TPD-S-63XPT1-11 |
A-TPD-S-63XPT3/4-14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Outer Diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | R1/8 | 28 | 38 | 44941 | |
69.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | R3/8 | 19 | 38 | 44943 | |
84.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | R1/2 | 14 | 50 | 44954 | |
84.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | R1/4 | 19 | 50 | 44952 | |
94.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | R3/4 | 14 | 50 | 44956 | |
84.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | R3/8 | 19 | 50 | 44953 | |
204.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1/2 | 14 | 57 | 44961 | ||
254.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1 | 11 | 63 | 44973 | ||
254.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | R3/4 | 14 | 63 | 44971 |
Loading...
Screw Types | Rohrkegel | Tool Material Type | HSS-Legierung | Tap Type | Matrize |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | Screw Left and Right | Right Screw |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Outer Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften