Elektrotauchlackierung Diamantfräser ED-EM

Elektrotauchlackierung Diamantfräser ED-EM
Standard in-stock item, sold by designated agencies

[Features]
· Suitable for machining with lower cutting depth and brittle composites.
· Supports machinable ceramics processing as well.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ED-EM-4
ED-EM-6
ED-EM-8
ED-EM-10
ED-EM-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)

42.23 €

1 8 Arbeitstage 412-457

33.77 €

1 6 Arbeitstage 6188809042663

42.71 €

1 6 Arbeitstage 8258809043870

55.37 €

1 6 Arbeitstage 103088090441075

93.73 €

1 6 Arbeitstage 1236-1281

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar Application For composite material (CFRP)
Particle Size #60

Technischer Support