Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Geräuscharmer Hartmetall-Schrupp-Schaftfräser SI-WC-RESF

Geräuscharmer Hartmetall-Schrupp-Schaftfräser SI-WC-RESF

[Features]
· Non-uniform split shape of the base blade and unequal lead shape of the outer peripheral blade achieve "quiet but heavy cutting".
· Work material: General steel, tempered steel, stainless steel, cast iron, copper, aluminum, titanium

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SI-WC-RESF-6
SI-WC-RESF-6H
SI-WC-RESF-8
SI-WC-RESF-8H
SI-WC-RESF-10
SI-WC-RESF-10H
SI-WC-RESF-12
SI-WC-RESF-12H
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Torsional Angle 2 Tool No. Coating Details Corner chamfer width
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

94.79 €

5 Arbeitstage 61366017.5°~22.5°3017406WXL coated0.50~-0.05

94.79 €

5 Arbeitstage 6H1366040°~42°3017456WXL coated0.50~-0.05

109.09 €

4 Arbeitstage 81988017.5°~22.5°3017408WXL coated0.50~-0.05

109.09 €

4 Arbeitstage 8H1988040°~42°3017458WXL coated0.50~-0.05

93.17 €

4 Arbeitstage 1022108017.5°~22.5°3017410WXL coated0.50~-0.05

93.17 €

4 Arbeitstage 10H22108040°~42°3017460WXL coated0.50~-0.05

107.25 €

4 Arbeitstage 1226128017.5°~22.5°3017412WXL coated0.50~-0.05

107.25 €

4 Arbeitstage 12H26128040°~42°3017462WXL coated0.50~-0.05

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 4 Type Schruppen
Machining Application Fläche / Seite / Schräge Schnitte Blade tip shape C-Ebene Torsion Angle (θ) Variable Führung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support