• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

PSF-SS Phoenix Serie, 4-eckiger fräsender Schulterschneider, Ausführung mit geradem Schaft

PSF-SS Phoenix Serie, 4-eckiger fräsender Schulterschneider, Ausführung mit geradem Schaft

[Specifications]
· Shape: Cutter
· Blade Tip Replacement Type End Mill
[Applications] Flat surfaces, side surfaces, grooves

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSF09R025SS25-3S
PSF09R032SS32-4S
PSF09R040SS32-5S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Applicable Chip

231.80 €

4 Arbeitstage 25120253357803001SDKT09T308…

297.60 €

4 Arbeitstage 32130324457803002SDKT09T308…

376.10 €

4 Arbeitstage 40140325507803003SDKT09T308…

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Plane / Side / Groove Mounting Method With handle

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support