Phoenix-Stirnschaft-Schneider, 4-eckige fräsende Schulterschnitt-Kern-Ausführung

Phoenix-Stirnschaft-Schneider, 4-eckige fräsende Schulterschnitt-Kern-Ausführung

Die Wendeschneidplatten-Messerköpfe von OSG kombinieren robuste Schneidplatten mit innovativen Geometrien für eine wirtschaftliche und hochpräzise Zerspanung großer Materialvolumen. Zudem lassen sie sich rasch austauschen, wodurch lange Ausfallzeiten vermieden werden. Andere Messerköpfe in abweichenden Längen, Durchmessern und Toleranzen finden Sie in unserem Onlineshop. Die Messerköpfe bieten dank präzisionsgefertigter Wendeschneidplatten exzeptionelle Schnittqualität und Maßgenauigkeit, perfekt für anspruchsvolle Bearbeitungen und lange Standzeiten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSF09R050M22-6
PSF09R063M22-7
PSF09R080M25.4-9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
External diameter Dc
(mm)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Tool No. Boss Diameter db
(mm)
Note When Installed in 8 corners

429.70 €

1 6 Arbeitstage 5040378030114510.46.3

494.40 €

1 6 Arbeitstage 6340778030125010.46.3

443.08 €

1 6 Arbeitstage 805097803013609.56

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut Mounting Method Welle Applicable Chip SDKT09T308…

Technischer Support