• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Phoenix-Stirnfräser in Achtkant-Ausführung, Bohrspitze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OZKU060508SR-GM-XC1015
OZKU060508SR-GM-XP1020
OZKU060508SR-GM-XP2040
OZKU060508SR-GM-XP3035
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Work material Material type Tool No. Dimensions diameter of inscribed circle B
(mm)
Dimensions thickness T
(mm)
R
(mm)
Auxiliary Cutting Blade b
(mm)
Material Number of cutting blades Length of the cutting blade l
(mm)

25.50 €

4 Arbeitstage Cast IronXP3035781206217.15.660.82.0Coating166.0

25.50 €

4 Arbeitstage Cast IronXP1020782106217.15.660.82.0Coating166.0

25.50 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless SteelXP2040781306217.15.660.82.0Coating166.0

25.50 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast IronXC1015781406217.15.660.82.0Coating166.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) O (Regular octagon) Clearance angle Other Nominal OZKU060508SR-GM

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support