Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Material type | Nominal | Tool No. | Dimensions thickness T (mm) | A×B (mm) | R (mm) | Applicable Cutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.80 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | XC9025 | SCMT042204-DM | 7817001 | 2.2 | 4.8×4.8 | 0.4 | φ14~16 | ||
13.80 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | XP9040 | SCMT042204-DM | 7818001 | 2.2 | 4.8×4.8 | 0.4 | φ14~16 | ||
13.80 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | XC9025 | SCMT052404-DM | 7817002 | 2.4 | 5.4×5.4 | 0.4 | φ16.5~18 | ||
13.80 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | XP9040 | SCMT052404-DM | 7818002 | 2.4 | 5.4×5.4 | 0.4 | φ16.5~18 | ||
14.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | XC9025 | SCMT062806-DM | 7817003 | 2.8 | 6.2×6.2 | 0.6 | φ18.5~20.5 | ||
14.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | XP9040 | SCMT062806-DM | 7818003 | 2.8 | 6.2×6.2 | 0.6 | φ18.5~20.5 | ||
14.80 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | XC9025 | SCMT073206-DM | 7817004 | 3.2 | 7.2×7.2 | 0.6 | φ21~24 | ||
14.80 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | XP9040 | SCMT073206-DM | 7818004 | 3.2 | 7.2×7.2 | 0.6 | φ21~24 | |
15.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | XC9025 | SCMT083608-DM | 7817005 | 3.6 | 8.6×8.6 | 0.8 | φ24.5~28 | ||
15.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | XP9040 | SCMT083608-DM | 7818005 | 3.6 | 8.6×8.6 | 0.8 | φ24.5~28 | ||
15.40 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | XC9025 | SCMT104208-DM | 7817006 | 4.2 | 10×10 | 0.8 | φ29~34 | ||
15.40 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | XP9040 | SCMT104208-DM | 7818006 | 4.2 | 10×10 | 0.8 | φ29~34 | ||
15.80 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | XC9025 | SCMT125008-DM | 7817007 | 5 | 12.3×12.3 | 0.8 | φ35~40 | ||
15.80 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | XP9040 | SCMT125008-DM | 7818007 | 5 | 12.3×12.3 | 0.8 | φ35~40 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (quadratisch) | Clearance angle | C (7°) | Material | Coating |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Material type
Nominal
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften