• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Phoenix-Serie, Stirnfräseschneider, Spitze für Vierkant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNKU1505AZER-GM-XC3025
SNKU1505AZER-GM-XP2040
SNKU1505AZER-GM-XP3035
SNKU1505AZER-GR-XC1015
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Work material Material type Nominal Tool No. Dimensions thickness T
(mm)
A×B
(mm)
R
(mm)
Auxiliary Cutting Blade b
(mm)
Material Number of cutting blades

25.90 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast IronXC3025SNKU1505AZER-GM78190617.1815.88×15.8813.65Coating8

25.90 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless SteelXP2040SNKU1505AZER-GM78130617.1815.88×15.8813.65Coating8

25.90 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast IronXP3035SNKU1505AZER-GM78140617.1815.88×15.8813.65Coating8

25.90 €

4 Arbeitstage Cast IronXC1015SNKU1505AZER-GR78120607.1815.88×15.8813.65Coating8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) S (Square) Clearance angle N(0°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support