Hersteller-Teilenummer: XAHT060525SR-GM-XP3035
Marke: OSG
Preis: 29.60 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XAHT060525SR-GM-XP3035
Shape (initial letter of model number) | Sonstige | Clearance angle | Sonstige | Work material | Stahl / Edelstahl / Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Material type | XP3035 | Nominal | XAHT060525SR-GM | Tool No. | 7814064 |
Dimensions diameter of inscribed circle B(mm) | 17.1 | Dimensions thickness T(mm) | 5.56 | R(mm) | 2.5 |
Material | Coating | Number of cutting blades | 2 | Length of the cutting blade l(mm) | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Phoenix Serie, Stirnfräseschneider, Spitze für Achtkant, die Teilenummer ist XAHT060525SR-GM-XP3035.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XAHT060525SR-GM-XP3035.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften