• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Phoenix-Serie, P5D-Spitze für Wendeschneidplatten-Bohrer 5D

Phoenix-Serie, P5D-Spitze für Wendeschneidplatten-Bohrer 5D
  • Mengenrabatt

[Specifications]
· Shape: Insert (for drilling)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XCMT073106ER-DM-XP9020
XCMT083508ER-DM-XP9020
XCMT094008ER-DM-XP9020
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool No. Nominal Dimensions thickness T
(mm)
A×B
(mm)
R
(mm)
Material Number of cutting blades Applicable Body Diameter

13.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 7823067XCMT073106ER-DM3.17.420.6Coating4φ21~24

13.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 7823068XCMT083508ER-DM3.58.710.8Coating4φ25~28.5

14.90 €

7 Arbeitstage 7823069XCMT094008ER-DM410.040.8Coating4φ29~33.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material type XP9020

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support