Phoenix-Serie-Schaftfräser mit austauschbarem Kopf, gerade Messer Eckenradius-Ausführung PXM PXRE

Phoenix-Serie-Schaftfräser mit austauschbarem Kopf, gerade Messer Eckenradius-Ausführung PXM PXRE
  • Mengenrabatt
Kopf für wendbare Radiusfräser mit gerader Spannut. Die Bearbeitung von Werkstoffen mit hoher Härte ist möglich. Spezielle Halter unterstützen verschiedene Bearbeitungstiefen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PXRE120C12-04R020-XP6305
PXRE160C16-06R030-XP6305
PXRE200C20-06R030-XP6305
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Total number of flutes
(sheet)
Tool No. Corner Radius r
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Neck diameter D1
(mm)

133.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1214.4478302012511.7

166.20 €

1 6 Arbeitstage 1618.7678302023715.7

198.60 €

1 6 Arbeitstage 2021.56783020331019.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Sonstige Mounting Method Zentrierstopfen Material type XP6305

Technischer Support