Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Screw Types (for threading) | Number of threads (for threading) | Pitch (for Threading) | Tip Size | Material type | Screw Type (2) | Application | L (mm) | R (mm) | Number of teeth over blade length | Le (mm) | Tool No. | Surface Treatment | Number of Tips | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | 16 ~ 12 | 1.5~2 | 1/4"U | VBX | Unified | For Female Threads | 11 | 0.06 | - | - | 7716551 | TiCN | - | ||
23.04 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | 10 ~ 6 | 2.5–4 | 1/4"U | VBX | Unified | For Female Threads | 11 | 0.14 | - | - | 7716552 | TiCN | - | ||
24.40 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | 16 ~ 12 | 1.5~2 | 3/8"U | VBX | Unified | For Female Threads | 16 | 0.06 | - | - | 7716553 | TiCN | - | ||
24.40 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | 10 ~ 7 | 2.5–3.5 | 3/8"U | VBX | Unified | For Female Threads | 16 | 0.14 | - | - | 7716554 | TiCN | - | ||
24.40 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | 6 ~ 4 | 4–6 | 3/8"U | VBX | Unified | For Female Threads | 16 | 0.25 | - | - | 7716555 | TiCN | - | ||
49.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 1 | 1/4" | VBX | - | For Threaded | - | - | 10 | 10 | 7712102 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
49.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 1.5 | 1/4" | VBX | - | For Threaded | - | - | 6 | 9 | 7712122 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
41.57 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | - | 19 | - | 1/4" | VBX | - | Female/Male Thread Combination | - | - | 7 | 9.36 | 7713042 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
41.57 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | Parallele für Rohre 55° | 19 | - | 1/4" | VBX | - | Female/Male Thread Combination | - | - | 7 | 9.36 | 7713542 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
57.73 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 0.5 | 1/4" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 20 | 10 | 7711082 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
57.73 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 0.75 | 1/4" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 14 | 10.5 | 7711092 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
49.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 1 | 1/4" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 10 | 10 | 7711102 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
49.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 1.5 | 1/4" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 7 | 10.5 | 7711122 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
57.73 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 1.5 | 3/8" | VBX | - | For Threaded | - | - | 10 | 15 | 7712123 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
57.73 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 2 | 3/8" | VBX | - | For Threaded | - | - | 7 | 14 | 7712143 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
48.44 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | - | 11 | - | 3/8" | VBX | - | Female/Male Thread Combination | - | - | 6 | 13.85 | 7713093 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
48.44 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | Parallele für Rohre 55° | 11 | - | 3/8" | VBX | - | Female/Male Thread Combination | - | - | 6 | 13.85 | 7713593 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
57.73 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | - | 11.5 | - | 3/8" | VBX | - | Female/Male Thread Combination | - | - | 6 | 13.25 | 7713193 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
48.44 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | - | 14 | - | 3/8" | VBX | - | Female/Male Thread Combination | - | - | 8 | 14.51 | 7713073 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
48.44 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | Parallele für Rohre 55° | 14 | - | 3/8" | VBX | - | Female/Male Thread Combination | - | - | 8 | 14.51 | 7713573 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
67.18 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 0.5 | 3/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 30 | 15 | 7711083 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
57.73 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 1.5 | 3/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 10 | 15 | 7711123 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
57.73 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 2 | 3/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 7 | 14 | 7711143 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
109.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 2 | 5/8" | VBX | - | For Threaded | - | - | 12 | 12 | 7712145 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
91.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | - | 11 | - | 5/8" | VBX | - | Female/Male Thread Combination | - | - | 10 | 23.09 | 7713095 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
91.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | Parallele für Rohre 55° | 11 | - | 5/8" | VBX | - | Female/Male Thread Combination | - | - | 10 | 23.09 | 7713595 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
109.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 1.5 | 5/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 17 | 25.5 | 7711125 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
109.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 2 | 5/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 12 | 24 | 7711145 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
109.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 3 | 5/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 8 | 24 | 7711165 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
109.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 4 | 5/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 6 | 24 | 7711185 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
109.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | Unified 60° | 12 | - | 5/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 12 | 25.4 | 7711295 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
95.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 4 | 3/4"B | VBX | - | For Female Threads | - | - | 8 | 32 | 7715486 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
95.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 5 | 3/4"B | VBX | - | For Female Threads | - | - | 6 | 30 | 7715506 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
95.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 6 | 3/4"B | VBX | - | For Female Threads | - | - | 5 | 30 | 7715526 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
95.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 4 | 3/4"B | VKX | - | For Threaded | - | - | 8 | 8 | 7716486 | TiN | For both single-edged and double-edged blades | ||
95.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 5 | 3/4"B | VBX | - | For Threaded | - | - | 6 | 6 | 7716506 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
95.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 6 | 3/4"B | VBX | - | For Threaded | - | - | 5 | 5 | 7716526 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
95.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 4.5 | 3/4"B | VKX | - | For Female Threads | - | - | 7 | 31.5 | 7715496 | TiN | For both single-edged and double-edged blades | ||
95.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 5.5 | 3/4"B | VBX | - | For Female Threads | - | - | 6 | 33 | 7715516 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
41.57 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | Parallele für Rohre 55° | 14 | - | 1/4" | VBX | - | Female/Male Thread Combination | - | - | 5 | 9.07 | 7713572 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
57.73 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 0.75 | 3/8" | VBX | - | For Threaded | - | - | 14 | 14 | 7712103 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
57.73 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 1 | 3/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 15 | 15 | 7711103 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
57.73 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | Unified 60° | 12 | - | 3/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 7 | 14.82 | 7711293 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
109.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 3 | 5/8" | VBX | - | For Threaded | - | - | 8 | 8 | 7712165 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
109.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 4 | 5/8" | VBX | - | For Threaded | - | - | 6 | 6 | 7712185 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
109.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 3.5 | 5/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 7 | 24.5 | 7711175 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
109.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 4.5 | 5/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 5 | 22.5 | 7711195 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
109.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | Unified 60° | 8 | - | 5/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 7 | 22.23 | 7711305 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
49.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 2 | 1/4" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 5 | 10 | 7711542 | TiCN | Single-edged blade (Applicable to coarse threads) | ||
109.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 4 | 5/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 6 | 24 | 7711585 | TiCN | Single-edged blade (Applicable to coarse threads) | ||
57.73 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 2.5 | 3/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 5 | 12.5 | 7711553 | TiCN | Single-edged blade (Applicable to coarse threads) | ||
82.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 3 | 1/2" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 6 | 18 | 7711564 | TiCN | Single-edged blade (Applicable to coarse threads) | ||
109.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 3.5 | 5/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 7 | 24.5 | 7711575 | TiCN | Single-edged blade (Applicable to coarse threads) | ||
109.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 4.5 | 5/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 5 | 22.5 | 7711595 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Gewindefräsen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Screw Types (for threading)
Number of threads (for threading)
Pitch (for Threading)
Tip Size
Material type
Screw Type (2)
Application
L(mm)
R(mm)
Number of teeth over blade length
Le(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften