HY-PRO Planet-Fräse TMLC-Halter (1 Nut / Lange) TMLC

HY-PRO Planet-Fräse TMLC-Halter (1 Nut / Lange) TMLC
[Merkmale] Form: Gewindehalter; Schneidrichtung: rechtsgängig; 1 Einsatz; lange Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PNTC-TMLC25-3
PNTC-TMLC25-5
PNTC-TMLC32-5
PNTC-TMLC42-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Underneck length ℓn
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Outer Diameter D2
(mm)
Tip Size Tool No.

256.21 €

1 6 Arbeitstage 125252518.6223/8"7710343

256.21 €

1 6 Arbeitstage 150922524305/8"7710345

296.83 €

1 6 Arbeitstage 160983231375/8"7710355

463.67 €

1 6 Arbeitstage 200804245533/4"B7710366

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Rechte Hand With/without Oil Hole Available

Technischer Support