Pivot Head Star, Satz Sechskant-L-Schlüssel, Schwenkkopf, HEX PRO

Pivot Head Star, Satz Sechskant-L-Schlüssel, Schwenkkopf, HEX PRO

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Pivot Head Star, Satz Sechskant-L-Schlüssel, Schwenkkopf, HEX PRO
  • Pivot Head Star, Satz Sechskant-L-Schlüssel, Schwenkkopf, HEX PRO
  • Pivot Head Star, Satz Sechskant-L-Schlüssel, Schwenkkopf, HEX PRO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HP8-IC-17

Teilenummer
HP8-IC-17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

81.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Standardausführung Width across flat dimension(Inch) 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 9/64
Single Product/Set Classification Produktsatz Material Chrome Vanadium Steel Set Content 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 inch
Surface finishing Mat Chrome Plating Mass(g) 503 Features Demonstrates power in areas with obstacles, since it is usable at a maximum angle of 180 degrees, and is not fixed at a 90 degree angle. For surface processing, a special corrosion-resistant Matte Chrome Finishing is used. The set is stored in a sturdy cloth pouch, and can be folded with the wrench inside and does not occupy space.

Sie befinden sich auf der Seite für Pivot Head Star, Satz Sechskant-L-Schlüssel, Schwenkkopf, HEX PRO, die Teilenummer ist HP8-IC-17.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HP8-IC-17.

Technischer Support