Pivot Head Star, Satz L-Schlüssel, Schwenkkopf (10-teilig)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SP10-IC-22

Teilenummer
SP10-IC-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

96.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) L-förmiger Schlüssel Tip standards T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T25 / T15 / T20 / T27 / T47 Single Product/Set Classification Produktsatz
Set Content T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T47、T50、T55 Surface finishing Mat Chrome Plating Material Chrome Vanadium Steel
Features Demonstrates power in areas with obstacles, since it is usable at a maximum angle of 180 degrees, and is not fixed at a 90 degree angle. For surface processing, a special corrosion-resistant Matte Chrome Finishing is used. The set is stored in a sturdy cloth pouch, and can be folded with the wrench inside and does not occupy space. Mass(g) 654

Sie befinden sich auf der Seite für Pivot Head Star, Satz L-Schlüssel, Schwenkkopf (10-teilig) , die Teilenummer ist SP10-IC-22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SP10-IC-22.

Technischer Support