Aqua-Bohrer EX flach regelmäßig AQDEXZR (Teilenummern)

Aqua-Bohrer EX flach regelmäßig AQDEXZR
180° flat multifunctional carbide drill.
[Features]
· Reduces hole expansion thanks to its double margins and 2-step cutting edge tip shape.
· Capable of producing an accurate counter-bore surface with one shot.
· Aqua EX coating improves heat and wear resistance, providing long life.
· Flat drill for 4D boring depth with excellent drilling performance.
· A centering hole or guide hole is required.
[Applications]
· Countersinking on inclined surfaces and correction of eccentric bores.
· Multifunctional drill that can be used for a wide range of applications, such as thin plate burrless processing, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQDEXZR0310
AQDEXZR0360
AQDEXZR0400
AQDEXZR0410
AQDEXZR0560
AQDEXZR0570
AQDEXZR1050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Dimensions ℓ2
(mm)

114.33 €

1 6 Arbeitstage 3.121606

114.33 €

1 6 Arbeitstage 3.623606

106.26 €

1 6 Arbeitstage 425606

119.83 €

1 6 Arbeitstage 4.127706

138.34 €

1 6 Arbeitstage 5.636706

130.27 €

1 6 Arbeitstage 5.738706

193.57 €

1 6 Arbeitstage 10.56711010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige Torsional Angle(°) 20 Coating Details Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)
tip angle(Degree) 180°

Technischer Support