Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
AC-60 |
AC-70 |
AC-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Air Consumption Amount (L/min) | Compressed Air Supply Inlet | Overall Length (mm) | Discharge port | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 165~ 390 | R1/4" | 224 | 6.8 | 4571206194139 | 309-1431 | 340 | ||
850.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 366~ 820 | R1/4" | 287 | 8.0 | 4571206194177 | 309-1449 | 480 | ||
1,130.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 460~1043 | R3/8" | 317 | 14.0 | - | 461-9650 | 800 |
Loading...
Product Category | Heiz- und Kühlgeräte | Operating Pressure(MPa) | 0.3~0.7 | Compatible Fluid | Compressed Air (Air) |
---|---|---|---|---|---|
Features | Ultra-low temperature air is generated simply by supplying compressed air. Without any moving parts, there is no concern for breakdowns. The volume and temperature of cold air can be freely adjusted. | Application | For cooling blades during cutting. For cooling various electronic devices (control panel). For cooling heat-sealing. | Accessory | Cold air silencer/mounting bracket |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Air Consumption Amount(L/min)
Compressed Air Supply Inlet
Overall Length(mm)
Discharge port
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften