Gripzange mit halbrunden Backen

Gripzange mit halbrunden Backen
  • Mengenrabatt
Curved jaws with teeth capable of securely fixing pipes, etc. Securely holds even the smallest object so the grinding work can be performed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

175CR

Teilenummer
175CR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximum Tightening Width(mm) 40 Overall Length(mm) 180 Width(mm) 55
Depth(mm) 18 JAN Code 4989433506395 Trusco Code 453-5804
Mass(g) 330 Features Curved jaws with teeth capable of securely fixing pipes, etc. Securely grabs even the smallest object so the grinding work can be performed.

Sie befinden sich auf der Seite für Gripzange mit halbrunden Backen, die Teilenummer ist 175CR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 175CR.

Technischer Support