Teilenummer
|
---|
100SP |
150SP |
280SP |
460SP |
610SP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximum Tightening Width (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 135 | 71 | 17 | 4989433506470 | 453-5740 | 145 | ||
38.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 165 | 90 | 22 | 4989433506487 | 453-5791 | 275 | ||
81.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 96 | 270 | 134 | 30 | 4989433506494 | 453-5901 | 815 | ||
109.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 205 | 460 | 150 | 30 | 4989433506500 | 453-5928 | 1272 | ||
132.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 320 | 615 | 145 | 30 | 4989433506517 | 453-5952 | 1546 |
Loading...
Features | The swivel pad at the tip moves with the target object, making it handy for fastening tilted objects and the like. Convenient for securing panels and for welding work. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximum Tightening Width(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Depth(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften