Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
200R
Overall Length(mm) | 200 | Width(mm) | 79 | Parallel opening(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4989433506531 | Trusco Code | 453-5839 | Mass(g) | 509 |
Features | It is convenient for bending work and temporary fixing. |
Sie befinden sich auf der Seite für Blechwerkzeuge, die Teilenummer ist 200R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 200R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften