Handlampe

Handlampe
  • Mengenrabatt
A gear clamp made of nylon glass fiber. Materials can be grasped firmly with the movable clamp. Convenient for gluing and temporary fixing of wood, plastic, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THC-38
THC-58
THC-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Pocket
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

12.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12838324989999268607445-581972

17.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 19558464989999268614445-5827195

21.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 228100754989999268591445-5801257

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Convenient for gluing and temporary fixing of wood, plastic, etc. Material Main Body: Nylon Glass Fiber, Grip: Thermoplastic Rubber Features Gear clamp made from nylon glass fibers. Can neatly tuck materials with movable type clasp.
Specifications Color: body/black clasp/orange

Technischer Support