Teilenummer
|
---|
S20C12 |
S25C12 |
S30C12 |
S40C12 |
S50C12 |
S60C12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 320 | 200 | 4989999265576 | 445-4871 | 1970 | ||
96.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 370 | 250 | 4989999265583 | 445-4880 | 2090 | ||
85.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 420 | 300 | 4989999265590 | 445-4898 | 2210 | ||
111.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 520 | 400 | 4989999265606 | 445-4901 | 2460 | ||
121.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 620 | 500 | 4989999265613 | 445-4910 | 2710 | ||
133.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 720 | 600 | 4989999265620 | 445-4928 | 2960 |
Loading...
Pocket(mm) | 120 | Frame Dimensions A(mm) | 27 | Frame Dimensions B(mm) | 13.0 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Special Steel | Features | Strong type can be tightened more securely by final wrench tightening using hex hole on screw head. Maximum tightening pressure at 150 mm clamping is 11.5 kN. Strong type adapter can tighten angle up to about 35°. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften