Teilenummer
|
---|
NA10-5 |
NA15-5 |
NA20-5 |
NA25-5 |
NA30-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 105 | 100 | 4989999265507 | 445-4804 | 290 | ||
39.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 155 | 150 | 4989999265514 | 445-4812 | 320 | ||
40.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 205 | 200 | 4989999265521 | 445-4821 | 350 | ||
31.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 255 | 250 | 4989999265538 | 445-4839 | 380 | ||
42.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 305 | 300 | 4989999265545 | 445-4847 | 410 |
Loading...
Pocket(mm) | 50 | Frame Dimensions A(mm) | 15.0 | Frame Dimensions B(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Cold Rolled Steel Material | Features | The lightest and most inexpensive one-touch clamp for DIY. It is light and features excellent tightening force. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften