Schraubstock mit Führung und Drehplatte (schwere Ausführung, rechteckiger Schaft)

Schraubstock mit Führung und Drehplatte (schwere Ausführung, rechteckiger Schaft)
  • Mengenrabatt
A forged vise boasting the strongest clamping strength for professional vises. Includes an anvil, twice the clamp strength of vises with the same dimensions, forged steel, a rotating base, and a metal base for pipe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSLV-100
TSLV-125
TSLV-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Width
(mm)
Height
(mm)
Mouth Width
(mm)
Mouth Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Tightening Force
(kN)
Mounting hole dimensions
(mm)
Mounting dimension (G)
(mm)
Mass
(g)

544.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3474989999269475445-62891391631041257325149129.09500

768.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3804989999269529445-63351491771271508230157135.511500

1,079.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4574989999269574445-63861652061542009135182158.018500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Main Body: High Carbon Steel, Shaft: Steel, Handle: Steel, Jaw: Steel Features This forging vise boasts the greatest clamping strength for professional vises. Includes an anvil, twice the clamp strength of vises with the same dimensions, forged steel, a rotating base, and a metal base for pipe. Accessory Rotating table

Technischer Support