Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TSRV-100
Overall Length(mm) | 355 | JAN Code | 4989999261127 | Trusco Code | 445-3492 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 215 | Height(mm) | 220 | Mouth Width(mm) | 106 |
Mouth Opening(mm) | 105 | Mouth Depth(mm) | 80 | Tightening Force(kN) | 25 |
Mounting hole dimensions(mm) | 152 | Mounting dimension (G)(mm) | 175 | Mass(g) | 18500 |
Application | For heavy industrial use | Material | Main Body: Ductile Cast Iron (FCD450), Shaft, Handle, Jaw: Steel, Handle: Steel, Jaw: Steel | Features | Strong round body type vise made of strong ductile cast iron with durability. Has rotary base and can be rotated horizontally across 360°. Comes with anvil. |
Accessory | Rotating table |
Sie befinden sich auf der Seite für Schraubstock / Aufrechter Schraubstock (Hochleistungsausführung, runder Schaft) mit Ambossfunktion, die Teilenummer ist TSRV-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSRV-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften