Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TRV-100 |
TRV-100K |
TRV-100M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Frame Dimensions A (mm) | JAN Code | Trusco Code | Width (mm) | Height (mm) | Mouth Width (mm) | Mouth Opening (mm) | Mouth Depth (mm) | Tightening Force (kN) | Mounting Dimension (mm) | Mounting hole dimensions (mm) | Mounting dimension (G) (mm) | Mass (g) | Material | Features | Mounting dimension (E) (mm) | Mounting dimension (F) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 238 | - | 4989999268980 | 445-6190 | 144 | 143 | 102 | 70 | 59 | 15 | 95 | 114 | 95 | 5500 | Main Body: Gray Cast Iron, Shaft: Steel, Handle: Steel, Jaw: Steel | It is for light work and can be rotated by 360°. With anvil | 95 | 95 | ||
30.17 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | TRV-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 | - | - | |
30.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | TRV-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Frame Dimensions A(mm)
JAN Code
Trusco Code
Width(mm)
Height(mm)
Mouth Width(mm)
Mouth Opening(mm)
Mouth Depth(mm)
Tightening Force(kN)
Mounting Dimension(mm)
Mounting hole dimensions(mm)
Mounting dimension (G)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften