Teilenummer
|
---|
TN10-10K-1P |
TN15-10K-10P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Adsorption Power (N) | Surface Magnetic Flux Density (T) | Details Type | Length (mm) | Thickness (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35.28 | 0.42 | Square (1 pc) | 10.0 | 10 | 4989999238952 | 440-9582 | 7.4 | |||
73.33 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 32.34 | 0.35 | Square (Bagged) | 15 | 5 | 4989999238617 | 440-9248 | 56.0 |
Loading...
Product Type | Neodym-Magnet | Shape | Rechteckig | Width(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Application | As a sensor and motor parts. | Material | Magnet: Neodymium Magnet | Features | Features a neodymium magnet which has the most powerful magnetic field of all magnets. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Adsorption Power(N)
Surface Magnetic Flux Density(T)
Details Type
Length(mm)
Thickness(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften