Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LC20N3 |
LC1000N3 |
LC1400N3 |
LC200N3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einfügung Winkel (mm) | Gesamtlänge (mm) | Skala | Zubehör : Quadratischer Adapter (Buchse) | Zubehör : Sechskantadapter (Stecker) | Gesamtbreite (mm) | Volle Höhe (mm) | Messbereich (N▪m) | Trusco-Code | JAN-Code | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,831.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9.5 | 278 | 0.005N・m | 6.35 | 8、10、12、13、14、17 | 160 | 167 | 0.5–20 | 432-7292 | 4571141275016 | 10500 | ||
4,252.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | 25.4 | 500 | 0.200N・m | 12.7、19.0 | - | 290 | 186 | 50~1000 | 432-7268 | 4571141275054 | 34000 | ||
5,079.84 € | 1 | 14 Arbeitstage | 25.4 | 500 | 0.100N・m | 19.0、25.4 | - | 313 | 186 | 100~1400 | 432-7276 | 4571141275078 | 39000 | ||
1,831.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12.7 | 278 | 0.050N・m | 9.53 | 8、10、12、13、14、17、19、22 | 160 | 167 | 5~200 | 432-7284 | 4571141275030 | 10500 |
Loading...
Artikelausführung | Drehmomentschlüsselprüfer | Hauptkörper : Option | Main Body | Eigenschaften | Can be operated easily to enable quick checks that greatly reduce measurement time. The Pass/Fail judgment function shows the check result at a glance. |
---|---|---|---|---|---|
Stromversorgung | 100-240 VAC 50/60 Hz Automatic Shift | Anwendung | A torque wrench check for line sides and on-site. | Messgenauigkeit | ±1%+1dgt |
Datenspeicher | 1000 data (count, time, torque data) | Messmodus | PEAK/RUN | Nullabgleich | C Key, Auto Zero by Power Supply OFF/ON |
Datenausgabe | RS232C Compliant |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einfügung Winkel(mm)
Gesamtlänge(mm)
Skala
Zubehör : Quadratischer Adapter (Buchse)
Zubehör : Sechskantadapter (Stecker)
Gesamtbreite(mm)
Volle Höhe(mm)
Messbereich(N▪m)
Trusco-Code
JAN-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften