Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
THA005-01-1P |
THA005-03-1P |
THI005-01-1P |
THI005-02-1P |
THI005-03-1P |
THI005-04-1P |
TKA005-01-1P |
TKA005-02-1P |
TKA005-03-1P |
TMA005-01-1P |
TMA005-02-1P |
TMA005-03-1P |
TSA005-01-1P |
TSA005-02-1P |
TSA005-03-1P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Roughness of grain | Type | Shape | JAN code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.41 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Grob | 5 piece/set coarse | Semi-Circular | 4989999219197 | 432-8884 | 57g | |
27.67 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Fein | 5 piece/set fine | Semi-Circular | 4989999219210 | 432-8906 | 57g | |
12.01 € | 5 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Grob | 5 piece/set coarse | Flat | 4989999219227 | 432-8914 | 60g | |
11.50 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Zweiter Schnitt | 5 piece/set medium | Flat | 4989999219234 | 432-8922 | 60g | |
16.20 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Fein | 5 piece/set fine | Flat | 4989999219241 | 432-8931 | 60g | |
20.40 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Spiegelglatt | 5 piece/set ultrafine | Flat | 4989999219258 | 432-8949 | 60g | |
16.14 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Grob | 5 piece/set coarse | Square | 4989999219265 | 432-8957 | 52g | |
15.09 € | 2 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Zweiter Schnitt | 5 piece/set medium | Square | 4989999219272 | 432-8965 | 52g | |
19.27 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Fein | 5 piece/set fine | Square | 4989999219289 | 432-8973 | 52g | |
11.67 € | 5 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Grob | 5 piece/set coarse | Round | 4989999219296 | 432-8981 | 45g | |
11.89 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Zweiter Schnitt | 5 piece/set medium | Round | 4989999219302 | 432-8990 | 45g | |
16.08 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Fein | 5 piece/set fine | Round | 4989999219319 | 432-9007 | 45g | |
17.23 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Grob | 5 piece/set coarse | Triangle | 4989999219326 | 432-9015 | 58g | |
16.18 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Zweiter Schnitt | 5 piece/set medium | Triangle | 4989999219333 | 432-9023 | 58g | |
21.41 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Fein | 5 piece/set fine | Triangle | 4989999219340 | 432-9031 | 58g |
Loading...
Type | Feilensortiment | Nominal Size | 5 Stk./Set | Overall Length(mm) | 215 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Einzelstück | Details Type | Assorted files (separated) | Blade Length(mm) | 110 |
Features | Set teeth are sharp and durable. The flat type also has teeth set on a side (only one side). The other types have teeth set on the entire circumference. They are in conformity with JIS. | Material, flat, half-round | Alloy tool steel (SKS-8) | Material, round, square, triangle | Carbon tool steel (SK-2) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Roughness of grain
Type
Shape
JAN code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften