Innensechskantschlüssel (Taper Head®, extra kurz)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TTR-10

Teilenummer
TTR-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.86 €

7.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(mm) 10
Single Product/Set Classification Einzelstück Overall length (L dimension)(mm) 112 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 19
Opposite side dimensions(mm) 10 JAN Code 4984798001998 Trusco Code 432-8451
Mass(g) 87.5 Features Extra short means the length in the short direction (L1 dimension) is set to half the conventional standard. Extremely effective for working in confined spaces. Even easier to use as angle is increased slight wider than 90° so fingertips do not touch the bottom during use.

Sie befinden sich auf der Seite für Innensechskantschlüssel (Taper Head®, extra kurz), die Teilenummer ist TTR-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTR-10.

Technischer Support