Satz Innensechskantschlüssel (extra lang, 8 Stück pro Satz)

Satz Innensechskantschlüssel (extra lang, 8 Stück pro Satz)
  • Mengenrabatt
The ballpoint is machined into a spherical shape so that it can be used by tilting approximately 25°, allowing bolts to be temporarily tightened more quickly and improving workability. Holders are designed for easy removal and storage of hex key, preventing loss, and for convenient carrying and keeping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BHS-8

Teilenummer
BHS-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

89.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(mm) 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8 Set Content(piece) 8
JAN Code 4984798008010 Trusco Code 432-8086 Mass(g) 228.5/set
Features The ballpoint is machined into a spherical shape so that it can be used by tilting approximately 25°, allowing bolts to be temporarily tightened more quickly and improving workability. Holder can be easily taken off the hexagon wrench and stored to prevent loss and is convenient for carrying and storage.

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Innensechskantschlüssel (extra lang, 8 Stück pro Satz), die Teilenummer ist BHS-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BHS-8.

Technischer Support