Satz Innensechskantschlüssel (Taper Head®, extra lang, 9 Stück pro Satz, Zoll) (mit Rohr)

Satz Innensechskantschlüssel (Taper Head®, extra lang, 9 Stück pro Satz, Zoll) (mit Rohr)
  • Mengenrabatt
Pipe adapter developed exclusively for 2-stage holders can store 2 pipes comfortably without becoming unwieldy. Pipes are included, so it is ideal for retightening. Durability and wear resistance are further improved so that the Taper Head can be used for final tightening. The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point, and especially effective when used at an inclination (0 to 20°).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TLS-9NP

Teilenummer
TLS-9NP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

123.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
JAN Code 4984798000670 Trusco Code 432-8434 Mass(g) 558
Features Pipe adapter developed exclusively for 2 stage holders can store 2 pipes comfortably without bulking up. Since the pipes are included it is ideal for retightening. Dampening and wear resistance are further improved so that a tapered head can be used for the main tightening. The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point and it is especially effective when used at an incline (0 to 20°). Specifications Pipe: Hex Key for 5 to 6 mm, for 8 to 10 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Innensechskantschlüssel (Taper Head®, extra lang, 9 Stück pro Satz, Zoll) (mit Rohr), die Teilenummer ist TLS-9NP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TLS-9NP.

Technischer Support