Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TLC-10
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Width across flat dimension(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Overall length (L dimension)(mm) | 224 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 40 |
Opposite side dimensions(mm) | 10 | JAN Code | 4984798000762 | Trusco Code | 432-8248 |
Mass(g) | 177 | Features | Sizes are colored to be easily distinguishable and baked coating is luxurious and difficult to peel off. What's more, 2.5 to 10 mm sizes have a silk screen printed size indicator. Dampening and wear resistance are further improved so that a Taper Head® can be used for the main tightening. The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point and it is especially effective when used at an inclination (0 to 20°). |
Sie befinden sich auf der Seite für Innensechskantschlüssel (Taper Head®, extra lang), die Teilenummer ist TLC-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TLC-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften