Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TLLB-6 |
TLLB-8 |
TLLB-S9N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Set Content | Set Content (piece) | Opposite side dimensions (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.24 € 10.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Einzelstück | 225 | 32 | - | - | 6.0 | 4984798001882 | 432-8400 | 64 | ||
21.72 € 11.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Einzelstück | 260 | 36 | - | - | 8.0 | 4984798001899 | 432-8418 | 130 | ||
105.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 ~ 10 | Produktsatz | - | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 9 | - | 4984798001813 | 432-8426 | 534.5 |
Loading...
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Features | Easy to identify size with coloring of boots. Even if the wrench is broken, the boot prevents the scattering of fragments. |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Set Content
Set Content(piece)
Opposite side dimensions(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften